Menu Search

Bisagra de soldadura 80.0 mm 50.0 mm Cromado

Una bisagra de elevación modular fabricada en acero inoxidable de grado 304. La bisagra consta de dos hojas y un solo pasador que permite un rápido ensamblaje de los componentes internos. Las hojas pueden personalizarse antes del montaje, sencillamente doblando, taladrando o perforando.
Referencia de Essentra:

10300114

Número de pieza del fabricante:

550079

46 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 21,27 €
25 - 124 10,13 €
125 + 9,61 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

21,27 €

1 x 21,27 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Rotación máxima 180
Longitud general 80.0 mm
Anchura general 50.0 mm
Diámetro del pasador 6.0 mm
Método de montaje Pin
Material del pasador Acero inoxidable
Material completo Acero inoxidable 304
Especificaciones AISI 304
Tipo Leaf Hinge

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros