Menu Search

Bisagras ocultas - Extraíbles

En stock

Bisagras ocultas que se pueden colocar tanto a la derecha como a la izquierda. Ideales para cabinas y cubiertas de maquinaria. Múltiples tipos disponibles en acero zincado o en acero inoxidable AISI 304.

Código De La Serie: SR5510

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
12 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pasador Longitud general Color Finalizar Longitud del Pasador Material del cuerpo Compra
10134610 0,706 € - 1,0406 € 3600 En stock
6.0 mm
18.0 mm
Negro
Sin acabado
18.0 mm
Acero
10464342 0,9612 € - 1,068 € 198 En stock
3.5 mm
32.0 mm
Negro
Sin acabado
5.5 mm
Nylon
2,0994 € - 3,2658 € 47 En stock
5.0 mm
6,6642 € - 9,3298 € 280 En stock
4.0 mm
1,3757 € - 2,1399 € 520 En stock
4.0 mm
1,4996 € - 1,6662 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
84.0 mm
Cromado
Zincado
84.0 mm
Acero
1,4996 € - 1,6662 € 250 En stock
5.0 mm
84.0 mm
Cromado
Zincado
14.5 mm
Acero
2,3012 € - 3,5796 € 8 En stock
4.0 mm
2,0994 € - 3,2658 € 625 En stock
5.0 mm
3,0983 € - 3,0983 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
84.0 mm
Cromado
Natural
84.0 mm
Acero inoxidable
20064778 0,9826 € - 1,0918 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
51.5 mm
Natural
Con revestimiento de cobre
10.0 mm
Acero
4,5549 € - 9,5647 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Bisagra para puertas 18.0 mm Acero

10134610

Rango de precios
1,0406 € - 0,706 €

Niveles de existencias
3600 En stock
Atributos
  • Longitud general
    18.0 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Longitud del Pasador
    18.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material completo
    Acero
Bisagra oculta 32.0 mm 110 ° Acero

10464342

Rango de precios
1,068 € - 0,9612 €

Niveles de existencias
198 En stock
Atributos
  • Longitud general
    32.0 mm
  • Diámetro del pasador
    3.5 mm
  • Longitud del Pasador
    5.5 mm
  • Material del cuerpo
    Nylon
  • Tipo de bisagra
    Pasador y bisagras con muelle
Bisagra oculta 135 °

20068776

Rango de precios
3,2658 € - 2,0994 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Anchura general
    18.0 mm
  • Diámetro del pasador
    5.0 mm
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Bisagra oculta 110 °

20064808

Rango de precios
9,3298 € - 6,6642 €

Niveles de existencias
280 En stock
Atributos
  • Diámetro del pasador
    4.0 mm
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Bisagra oculta 110 °

20064785

Rango de precios
2,1399 € - 1,3757 €

Niveles de existencias
520 En stock
Atributos
  • Diámetro del pasador
    4.0 mm
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    8302100090
Bisagra oculta 84.0 mm 135 ° Acero

20068721

Rango de precios
1,6662 € - 1,4996 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    84.0 mm
  • Anchura general
    18.0 mm
  • Diámetro del pasador
    5.0 mm
  • Longitud del Pasador
    84.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
Bisagra oculta 84.0 mm 135 ° Acero

20068738

Rango de precios
1,6662 € - 1,4996 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Longitud general
    84.0 mm
  • Anchura general
    18.0 mm
  • Diámetro del pasador
    5.0 mm
  • Longitud del Pasador
    14.5 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
Bisagra oculta 110 °

20123505

Rango de precios
3,5796 € - 2,3012 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Diámetro del pasador
    4.0 mm
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Bisagra oculta 135 °

20068813

Rango de precios
3,2658 € - 2,0994 €

Niveles de existencias
625 En stock
Atributos
  • Anchura general
    18.0 mm
  • Diámetro del pasador
    5.0 mm
  • Material completo
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Bisagra oculta 84.0 mm 135 ° Acero inoxidable

20068691

Rango de precios
3,0983 € - 3,0983 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    84.0 mm
  • Anchura general
    18.0 mm
  • Diámetro del pasador
    5.0 mm
  • Longitud del Pasador
    84.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
Bisagra oculta 51.5 mm 110 ° Acero

20064778

Rango de precios
1,0918 € - 0,9826 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    51.5 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Longitud del Pasador
    10.0 mm
  • Acabado del cuerpo
    Con revestimiento de cobre
Bisagra oculta 135 °

20068769

Rango de precios
9,5647 € - 4,5549 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    18.0 mm
  • Diámetro del pasador
    5.0 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7907000090