Menu Search

Bisagra oculta 84.0 mm 360 ° Acero

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Referencia de Essentra:

20068776

Número de pieza del fabricante:

289632002E

613 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 249 6,0328 €
250 + 4,3092 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

150,82 €

25 x 6,0328 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Longitud general 84.0 mm
Anchura general 18.0 mm
Diámetro del pasador 5.0 mm
Longitud del Pasador 84.0 mm
Material del cuerpo Acero
Tipo de bisagra Spring Loaded
Material completo Acero
Forma del orificio de montaje Redonda
Método de montaje Universal
Orientación de montaje Universal
Número de orificios de montaje 2
Material del pasador Acero
Calidad de extraíble Permanente
Características especiales Liberación rápida
Código de material 7326909890

El producto 289632002E reemplaza:

Bisagra oculta 120 ° 60.0 mm 18.0 mm Acero
Referencia de Essentra: 10549919
Número de pieza del fabricante: 491167

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros