10302248
551027
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 175,54 € |
10 - 49 | 83,59 € |
50 + | 79,41 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la base | 35.8 mm |
---|---|
Altura de la base | 1.409 in |
Altura de la cabeza | 48.3 mm |
Altura de la cabeza | 1.902 in |
Diámetro de la bola | 25.4 mm |
Diámetro de la bola | 1 in |
Medida de la rosca | M12 |
Código de material | 7326909890 |
Diámetro | 44.5 mm |
Diámetro | 1.752 in |
Capacidad de carga de trabajo | 135.0 kg |
Capacidad de carga de trabajo | 297.6 lbs |
Material completo | Acero al carbono |
Finalizar | Revestimiento en negro |
Tipo | Bolas de transferencia - Alta resistencia |
Orientación | Arriba |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 135.00 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 135.00 kg |
Método de montaje | Espárrago roscado |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.