Menu Search

Bolas de transferencia - Carga elevada

En stock

Las unidades de carga elevada están diseñadas y fabricadas según estándares precisos. Ofrecemos una gama de tamaños de bola que proporciona una capacidad de carga desde 35 kg hasta 1000 kg Todas las unidades de carga elevada son anticorrosivas y tienen un acabado con revestimiento en pulvicubierto negro.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
8 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de la bola Altura del cuerpo Diámetro del cuerpo Anchura de la bola Altura de la base Altura de la cabeza Capacidad de carga de trabajo Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
28.5 mm
25.6 mm
12.7 mm
8.0 mm
28.5 mm
25.00 kg
5 En stock
38.1 mm
73.5 mm
60.0 mm
38.1 mm
48.5 mm
73.5 mm
1000.0 kg
142,2649 € - 314,4763 € 3 En stock
38.1 mm
35.8 mm
60.0 mm
38.1 mm
35.8 mm
35.8 mm
1000.0 kg
5 En stock
25.4 mm
32.0 mm
50.8 mm
25.4 mm
32.0 mm
32.0 mm
320.0 kg
87,1836 € - 91,7713 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
35.8 mm
44.5 mm
25.4 mm
4.8 mm
35.8 mm
250.0 kg
84,0007 € - 185,688 € 23 En stock
25.4 mm
48.3 mm
44.5 mm
25.4 mm
35.8 mm
48.3 mm
135.0 kg
Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
49.2 mm
60.0 mm
38.1 mm
12.4 mm
49.2 mm
1000.0 kg
24,5095 € - 54,1705 € 5 En stock
12.7 mm
19.6 mm
20.6 mm
12.7 mm
16.1 mm
19.6 mm
35.0 kg
Bolas de Transferencia 12.7 mm 25.00 kg 25.6 mm 28.5 mm

10302378


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    28.5 mm
  • Anchura de la base
    25.4 mm
  • Diámetro del cuerpo
    25.6 mm
  • Diámetro de la bola
    12.7 mm
Bolas de Transferencia 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 73.5 mm Black

10302255


Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    48.5 mm
  • Altura de la cabeza
    73.5 mm
  • Anchura de la base
    60.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    60.0 mm
  • Diámetro de la bola
    38.1 mm
Bolas de Transferencia 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 35.8 mm

10302385

Rango de precios
314,4763 € - 142,2649 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    35.8 mm
  • Altura de la cabeza
    35.8 mm
  • Anchura de la base
    76.2 mm
  • Diámetro del cuerpo
    60.0 mm
  • Diámetro de la bola
    38.1 mm
Bolas de Transferencia 25.4 mm 320.00 kg 50.8 mm 32.0 mm

10302392


Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    32.0 mm
  • Altura de la cabeza
    32.0 mm
  • Anchura de la base
    76.2 mm
  • Diámetro del cuerpo
    50.8 mm
  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
Bolas de Transferencia 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 35.8 mm

10302323

Rango de precios
91,7713 € - 87,1836 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    4.8 mm
  • Altura de la cabeza
    35.8 mm
  • Anchura de la base
    57.2 mm
  • Diámetro del cuerpo
    44.5 mm
  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
Bolas de Transferencia 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 48.3 mm

10302248

Rango de precios
185,688 € - 84,0007 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    35.8 mm
  • Altura de la cabeza
    48.3 mm
  • Anchura de la base
    44.5 mm
  • Diámetro del cuerpo
    44.5 mm
  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
Bolas de Transferencia 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 49.2 mm Black

10302316


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    12.4 mm
  • Altura de la cabeza
    49.2 mm
  • Anchura de la base
    76.2 mm
  • Diámetro del cuerpo
    60.0 mm
  • Diámetro de la bola
    38.1 mm
Bolas de Transferencia 12.7 mm 35.00 kg 20.6 mm 19.6 mm

10302231

Rango de precios
54,1705 € - 24,5095 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    16.1 mm
  • Altura de la cabeza
    19.6 mm
  • Anchura de la base
    12.7 mm
  • Diámetro del cuerpo
    20.6 mm
  • Diámetro de la bola
    12.7 mm