Menu Search

Bolas de Transferencia 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 73.5 mm Black

Esta bola de transferencia de alta resistencia contiene soportes de acero al carbono con carcasas zincadas y pueden atornillarse en la aplicación. Vienen sellados o con un orificio de salida de la suciedad. Pueden utilizarse en aplicaciones como: manipulación de equipaje y maletas, líneas de montaje y carga de máquinas.
Referencia de Essentra:

10302255

Número de pieza del fabricante:

551028

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 271,09 €
5 - 24 129,09 €
25 + 122,64 €
Paquete estándar: 5

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

271,09 €

1 x 271,09 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura de la base 48.5 mm
Altura de la cabeza 73.5 mm
Diámetro de la bola 38.1 mm
Medida de la rosca M20
Código de material 7326909890
Diámetro 60.0 mm
Capacidad de carga de trabajo 1000.0 kg
Material completo Acero al carbono
Finalizar Revestimiento en negro
Tipo Bolas de transferencia - Alta resistencia
Orientación Arriba
Capacidad de carga de la bola hacia abajo 1000.00 kg
Método de montaje Espárrago roscado

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros