10302316
551034
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 297,70 € |
5 - 24 | 141,76 € |
25 + | 134,68 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la base | 12.4 mm |
---|---|
Altura de la base | 0.488 in |
Altura de la cabeza | 49.2 mm |
Altura de la cabeza | 1.937 in |
Diámetro de la bola | 38.1 mm |
Diámetro de la bola | 1.5 in |
Grosor de la brida | 12.4 mm |
Grosor de la brida | 0.488 in |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 1000.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 2204.6 lbs |
Código de material | 7326909890 |
Diámetro | 60.0 mm |
Diámetro | 2.362 in |
Capacidad de carga de trabajo | 1000.0 kg |
Capacidad de carga de trabajo | 2204.6 lbs |
Material completo | Acero al carbono |
Finalizar | Revestimiento en negro |
Tipo | Bolas de transferencia - Alta resistencia |
Orientación | Arriba |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 1000.00 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 1000.00 kg |
Método de montaje | Montura de brida estándar |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.