Menu Search

Bolas de Transferencia 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 35.8 mm

Esta bola de transferencia de alta resistencia contiene soportes de acero al carbono con carcasas zincadas y pueden atornillarse en la aplicación. Vienen sellados o con un orificio de salida de la suciedad. Pueden utilizarse en aplicaciones como: manipulación de equipaje y maletas, líneas de montaje y carga de máquinas.
Referencia de Essentra:

10302323

Número de pieza del fabricante:

551035

20 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 86,756 €
50 + 82,419 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

867,56 €

10 x 86,756 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura de la base 4.8 mm
Altura de la cabeza 35.8 mm
Diámetro de la bola 25.4 mm
Grosor de la brida 4.8 mm
Capacidad de carga de la bola hacia arriba 250.0 kg
Código de material 7326909890
Diámetro 44.5 mm
Capacidad de carga de trabajo 250.0 kg
Material completo Acero al carbono
Finalizar Revestimiento en negro
Tipo Bolas de transferencia - Alta resistencia
Orientación Arriba
Capacidad de carga de la bola hacia abajo 135.00 kg
Método de montaje Montura de brida estándar

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros