10302378
551040
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 24 | 68,10 € |
25 - 124 | 32,44 € |
125 + | 30,81 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la base | 8.0 mm |
---|---|
Altura de la base | 0.315 in |
Altura de la cabeza | 28.5 mm |
Altura de la cabeza | 1.122 in |
Diámetro de la bola | 12.7 mm |
Diámetro de la bola | 0.5 in |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 25.00 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 55.1 lbs |
Código de material | 7326909890 |
Diámetro | 25.6 mm |
Diámetro | 1.008 in |
Capacidad de carga de trabajo | 25.00 kg |
Capacidad de carga de trabajo | 55.1 lbs |
Material completo | Acero al carbono |
Finalizar | Revestimiento en negro |
Tipo | Bolas de transferencia - Alta resistencia |
Orientación | Arriba |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 25.00 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 25.00 kg |
Método de montaje | Moleteado de montaje a presión |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.