Menu Search

Cabezas de biela esféricas - rosca hembra, polímero

En producción

Nuestras cabezas de biela polímeras son idóneas para entornos adversos gracias a su resistencia a los ácidos débiles y a la corrosión en condiciones de humedad. Ofrecen buena resistencia a la suciedad y el polvo gracias a sus propiedades de funcionamiento en seco y autolubricación. Son ideales para aplicaciones de rotación, oscilación y movimiento lineal. Además, ofrecen compensación de desalineación y cargas en bordes. También proporcionan elevada capacidad de amortiguación de vibraciones y un buen aislamiento eléctrico.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
29 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro de la carcasa de la bola Longitud del centro de la bola al extremo del cilindro Longitud de la rosca del espárrago de la bola Compra
76,09 € - 80,09 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
39.0 mm
37.1 mm
12.0 mm
41,67 € - 43,87 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
28.0 mm
44.0 mm
15.0 mm
69,38 € - 73,04 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
39.0 mm
37.2 mm
12.0 mm
51,57 € - 54,28 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
23.0 mm
21.7 mm
7.5 mm
34,97 € - 36,80 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
19.0 mm
29.5 mm
10.0 mm
96,09 € - 101,15 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
49.0 mm
46.2 mm
15.0 mm
88,27 € - 92,92 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
49.0 mm
46.1 mm
12.0 mm
67,81 € - 71,38 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
39.0 mm
37.2 mm
7.5 mm
29,32 € - 30,87 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
17.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
  • de 2
Junta de rótula 24.0 mm (D) M8 Aluminio

10507957

Rango de precios
80,09 € - 76,09 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    39.0 mm
  • Longitud del centro de la bola al extremo del cilindro
    37.1 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    12.0 mm
  • Tipo
    Rótula giratoria
Rótula M12

10507650

Rango de precios
43,87 € - 41,67 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    28.0 mm
  • Longitud del centro de la bola al extremo del cilindro
    44.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    15.0 mm
  • Tipo
    Rótula
Junta de rótula 24.0 mm (D) M8 Aluminio

10507964

Rango de precios
73,04 € - 69,38 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    39.0 mm
  • Longitud del centro de la bola al extremo del cilindro
    37.2 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    12.0 mm
  • Tipo
    Rótula giratoria
Junta de rótula 14.0 mm (D) M5 Aluminio

10507827

Rango de precios
54,28 € - 51,57 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    23.0 mm
  • Longitud del centro de la bola al extremo del cilindro
    21.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    7.5 mm
  • Tipo
    Rótula giratoria
Junta de rótula M8 19.0 mm (D) Acero

10507742

Rango de precios
36,80 € - 34,97 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    19.0 mm
  • Longitud del centro de la bola al extremo del cilindro
    29.5 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    10.0 mm
  • Tipo
    Rótula
Junta de rótula 28.0 mm (D) M8 Aluminio

10508138

Rango de precios
101,15 € - 96,09 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    49.0 mm
  • Longitud del centro de la bola al extremo del cilindro
    46.2 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    15.0 mm
  • Tipo
    Rótula giratoria
Junta de rótula 28.0 mm (D) M8 Aluminio

10508107

Rango de precios
92,92 € - 88,27 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    49.0 mm
  • Longitud del centro de la bola al extremo del cilindro
    46.1 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    12.0 mm
  • Tipo
    Rótula giratoria
Junta de rótula 24.0 mm (D) M8 Aluminio

10508008

Rango de precios
71,38 € - 67,81 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    39.0 mm
  • Longitud del centro de la bola al extremo del cilindro
    37.2 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    7.5 mm
  • Tipo
    Rótula giratoria
Junta de rótula M6 17.0 mm (D) Acero

10507704

Rango de precios
30,87 € - 29,32 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa de la bola
    17.0 mm
  • Longitud del centro de la bola al extremo del cilindro
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca del espárrago de la bola
    8.0 mm
  • Tipo
    Rótula