Nuestras cabezas de biela polímeras son idóneas para entornos adversos gracias a su resistencia a los ácidos débiles y a la corrosión en condiciones de humedad. Ofrecen buena resistencia a la suciedad y el polvo gracias a sus propiedades de funcionamiento en seco y autolubricación. Son ideales para aplicaciones de rotación, oscilación y movimiento lineal. Además, ofrecen compensación de desalineación y cargas en bordes. También proporcionan elevada capacidad de amortiguación de vibraciones y un buen aislamiento eléctrico.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro de la carcasa de la bola | Longitud de la rosca del espárrago de la bola | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10508114 | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M7
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar