Menu Search

Calzo de tubo 88.9 mm (A) 203.2 mm (L) PEBD

This pipe chock is made of orange LDPE and is use to secure pipes form rolling when they are stored or in transit. The fixing nails are included with the product.
Referencia de Essentra:

10287682

Número de pieza del fabricante:

498749

216 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 5,157 €
100 + 4,901 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

103,14 €

20 x 5,157 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Naranja
Material PEBD
H 76.2 mm
L 203.2 mm
W 88.9 mm
Características especiales Clavos incluidos
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros