Menu Search

Capuchón de protección de tuercas M6 10.0 mm 10, mm PEBD Negro

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Referencia de Essentra:

10056349

Número de pieza del fabricante:

034061022003

3464 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1563 €
2500 + 0,1484 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

78,15 €

500 x 0,1563 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaño de la tuerca compatible M6
B 10.0 mm
C 10.0 mm
D 7.0 mm
Color Negro
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros