Los capuchones de protección de tuercas ofrecen una protección superior para tuercas, tornillos y pernos en numerosas aplicaciones de exterior. Estos capuchones cuentan con resistencia a la mayoría de productos químicos y destacadas propiedades resistentes al entorno para proteger montajes de fijación expuestos contra los elementos.
Estos duraderos capuchones protectores están disponibles en una variedad de tamaños y crean un aspecto acabado y limpio.
Código De La Serie: SRF0130, SR1812
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | B | Tamaño de la tuerca compatible | Color | D | C | Type | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1538 € - 0,1617 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Negro
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
0,2219 € - 0,2336 € | 8990 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Negro
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
0,3354 € - 0,3532 € | 115 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
0,674 € - 0,7096 € | 6364 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Negro
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
||
0,7346 € - 0,7733 € | 100 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
1,1976 € - 1,2602 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
Negro
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
1,3146 € - 1,3836 € | 2100 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M22
|
Negro
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
||
0,163 € - 0,1715 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
0,3093 € - 0,325 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,534 € - 0,5612 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Negro
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
0,6981 € - 0,7346 € | 150 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Negro
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
||
1,1118 € - 1,1704 € | 6229 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
Negro
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
0,1617 € - 0,1701 € | 4496 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Gris
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
0,51 € - 0,5371 € | 4599 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Gris
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
1,0282 € - 1,0826 € | 49 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Gris
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
0,163 € - 0,1715 € | 2103 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Gris
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
0,3846 € - 0,4055 € | 193 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Gris
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
1,1578 € - 1,2184 € | 1799 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Gris
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
0,1137 € - 0,1197 € | 19785 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Gris
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
0,1241 € - 0,1306 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Blanco
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.