Menu Search

Capuchón de protección de tuercas M8 13.0 mm 13,0 mm PEBD Negro

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Referencia de Essentra:

10056394

Número de pieza del fabricante:

034081222003

2282 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,1701 €
1250 + 0,1617 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

42,53 €

250 x 0,1701 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaño de la tuerca compatible M8
B 13.0 mm
C 12.0 mm
D 9.0 mm
Color Negro
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros