Menu Search

Capuchón de protección de tuercas M16 24.0 mm 24,0 mm PEBD Gris

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Referencia de Essentra:

10056615

Número de pieza del fabricante:

034163501303

49 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 1,0826 €
250 + 1,0282 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

54,13 €

50 x 1,0826 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaño de la tuerca compatible M16
B 24.0 mm
C 35.0 mm
D 31.0 mm
Color Gris
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros