Menu Search

Capuchón para tuercas con arandela M6 10.0 mm 10, mm PEBD Gris

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Referencia de Essentra:

10056721

Número de pieza del fabricante:

035061201303

210 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1521 €
2500 + 0,1446 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

76,05 €

500 x 0,1521 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaño de la tuerca compatible M6
B 10.0 mm
C 12.0 mm
D 9.0 mm
Color Gris
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros