Menu Search

Capuchón de protección de tuercas M10 17.0 mm 17,0 mm PEBD Gris

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Referencia de Essentra:

10126004

Número de pieza del fabricante:

130010001303

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1575 €
2500 + 0,1498 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

78,75 €

500 x 0,1575 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaño de la tuerca compatible M10
B 17.0 mm
C 20.0 mm
Color Gris
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros