Menu Search

Capuchón para tubos de tamaño estándar 76.1 mm 35.0 mm Amarillo PEBD

Este capuchón para tubos protege los extremos de tuberías NPT roscadas y no roscadas. Diseñado para agarrar el diámetro exterior de la tubería al tiempo que evita que los materiales extraños entren en la tubería durante el almacenamiento o transporte.
Referencia de Essentra:

10070079

Número de pieza del fabricante:

10266

99 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
35 - 349 1,2142 €
350 - 1749 0,5782 €
1750 + 0,5494 €
Paquete estándar: 350

Solicitar en múltiplos de 35

Precio total:

42,50 €

35 x 1,2142 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 76.1 mm
H 35.0 mm
Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) DN 65, ANSI 2-1/2
Con respiradero
Color Amarillo
Material PEBD
Tipo 2
Estándares DIN 65, ANSI 2-1/2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros