Menu Search

Capuchón para tubos de tamaño estándar 42.4 mm 28.0 mm Amarillo PEBD

Este capuchón para tubos protege los extremos de tuberías NPT roscadas y no roscadas. Diseñado para agarrar el diámetro exterior de la tubería al tiempo que evita que los materiales extraños entren en la tubería durante el almacenamiento o transporte.
Referencia de Essentra:

10070093

Número de pieza del fabricante:

10268

8635 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 0,4386 €
500 - 2499 0,2088 €
2500 + 0,1984 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

21,93 €

50 x 0,4386 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 42.4 mm
H 28.0 mm
Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) DN 32, ANSI 1-1/4
Con respiradero
Color Amarillo
Material PEBD
Tipo 2
Estándares DIN 32, ANSI 1-1/4
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros