Menu Search

Capuchón para tubos de tamaño estándar 48.3 mm 30.0 mm Amarillo PEBD

Este capuchón para tubos protege los extremos de tuberías NPT roscadas y no roscadas. Diseñado para agarrar el diámetro exterior de la tubería al tiempo que evita que los materiales extraños entren en la tubería durante el almacenamiento o transporte.
Referencia de Essentra:

10070109

Número de pieza del fabricante:

10269

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
35 - 349 0,5025 €
350 - 1749 0,2391 €
1750 + 0,2271 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 48.3 mm
H 30.0 mm
Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) DN 40, ANSI 1-1/2
Con respiradero
Color Amarillo
Material PEBD
Tipo 2
Estándares DIN 40, ANSI 1-1/2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros