Menu Search

Capuchón para tubos de tamaño estándar 141.3 mm 40.0 mm Gris PEBD

An injection moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes. Prevents the ingress of foreign agents during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. Low cost but high quality. Internal ribs ensure a tight fit and release pressure build up. Meets ANSI and DIN specifications.
Referencia de Essentra:

10337080

Número de pieza del fabricante:

1258263

107 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
15 - 149 5,1413 €
150 - 749 2,448 €
750 + 2,326 €
Paquete estándar: 150

Solicitar en múltiplos de 15

Precio total:

77,12 €

15 x 5,1413 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 141.3 mm
H 40.0 mm
Con respiradero No
Color Gris
Material PEBD
Tipo 3
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros