Menu Search

Capuchón para tubos de tamaño estándar 70.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

An injection moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes. Prevents the ingress of foreign agents during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. Low cost but high quality. Internal ribs ensure a tight fit and release pressure build up. Meets ANSI and DIN specifications.
Referencia de Essentra:

10337110

Número de pieza del fabricante:

1258266

3713 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
60 - 599 0,7263 €
600 - 2999 0,3458 €
3000 + 0,3285 €
Paquete estándar: 600

Solicitar en múltiplos de 60

Precio total:

43,58 €

60 x 0,7263 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 70.0 mm
H 30.0 mm
Con respiradero No
Color Gris
Material PEBD
Tipo 3
Código de material 3923509000

El producto 1258266 reemplaza:

Capuchón para tubos de tamaño estándar 70.0 mm 30.0 mm Gris PEBD
Referencia de Essentra: 10434710
Número de pieza del fabricante: 34141

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros