Menu Search

Capuchón para tubos de tamaño estándar 114.3 mm 40.0 mm Amarillo PEBD

Este capuchón para tubos protege los extremos de tuberías NPT roscadas y no roscadas. Diseñado para agarrar el diámetro exterior de la tubería al tiempo que evita que los materiales extraños entren en la tubería durante el almacenamiento o transporte.
Referencia de Essentra:

10093429

Número de pieza del fabricante:

199485

600 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 2,934 €
100 - 499 1,397 €
500 + 1,327 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

29,34 €

10 x 2,934 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 114.3 mm
H 40.0 mm
Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) DN 100, ANSI 4
Con respiradero
Color Amarillo
Material PEBD
Tipo 2
Estándares DIN 100, ANSI 4
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros