Menu Search

Capuchón para tubos de tamaño estándar 168.3 mm 40.0 mm Amarillo PEBD

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 140 5½”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Referencia de Essentra:

10093474

Número de pieza del fabricante:

199492

3024 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
48 - 239 2,2545 €
240 + 2,1422 €
Paquete estándar: 48

Solicitar en múltiplos de 48

Precio total:

108,22 €

48 x 2,2545 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 168.3 mm
H 40.0 mm
Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) DN 150, ANSI 6
Con respiradero No
Color Amarillo
Material PEBD
Tipo 2
Estándares DIN 150, ANSI 6
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros