Menu Search

Capuchón para tubos de tamaño estándar 273.0 mm 45.0 mm Amarillo PEBD

Este capuchón para tubos protege los extremos de tuberías NPT roscadas y no roscadas. Diseñado para agarrar el diámetro exterior de la tubería al tiempo que evita que los materiales extraños entren en la tubería durante el almacenamiento o transporte.
Referencia de Essentra:

10093528

Número de pieza del fabricante:

199497

470 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 9,614 €
25 - 124 4,58 €
125 + 4,35 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

48,07 €

5 x 9,614 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 273.0 mm
H 45.0 mm
Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) DN 250, ANSI 10
Con respiradero
Color Amarillo
Material PEBD
Tipo 2
Estándares DIN 250, ANSI 10
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros