Menu Search

Capuchón para tubos de tamaño estándar 323.9 mm 50.0 mm Amarillo PEBD

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 250 10”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Referencia de Essentra:

10093535

Número de pieza del fabricante:

199498

581 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
18 - 89 6,1444 €
90 + 5,8311 €
Paquete estándar: 18

Solicitar en múltiplos de 18

Precio total:

110,60 €

18 x 6,1444 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 323.9 mm
H 50.0 mm
Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) DN 300, ANSI 12
Con respiradero No
Color Amarillo
Material PEBD
Tipo 2
Estándares DIN 300, ANSI 12
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros