Menu Search

Capuchón para tubos de tamaño estándar 323.9 mm 50.0 mm Amarillo PEBD

Este capuchón para tubos protege los extremos de tuberías NPT roscadas y no roscadas. Diseñado para agarrar el diámetro exterior de la tubería al tiempo que evita que los materiales extraños entren en la tubería durante el almacenamiento o transporte.
Referencia de Essentra:

10093542

Número de pieza del fabricante:

199499

196 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 17 14,06 €
18 - 89 6,70 €
90 + 6,36 €
Paquete estándar: 18

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

14,06 €

1 x 14,06 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 323.9 mm
H 50.0 mm
Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) DN 300, ANSI 12
Con respiradero
Color Amarillo
Material PEBD
Tipo 2
Estándares DIN 300, ANSI 12
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros