Menu Search

Capuchón para tubos de tamaño estándar 24.0 mm 21.0 mm Natural PEBD

Los capuchones para tubos de tamaño estándar están diseñados para fijarse al diámetro externo de tubos y evitar la entrada de agentes extraños durante el almacenamiento y el transporte. Son fáciles y rápidos de montar y extraer usando equipo automatizado o a mano. Contienen nervios internos para lograr un ajuste seguro. Se fabrican en PEBD natural.
Referencia de Essentra:

20593056

Número de pieza del fabricante:

20593056

13599 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
450 - 4499 0,112 €
4500 - 22499 0,08 €
22500 + 0,072 €
Paquete estándar: 4500

Solicitar en múltiplos de 450

Precio total:

50,40 €

450 x 0,112 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 24.0 mm
H 21.0 mm
Con respiradero No
Color Natural
Material PEBD
Tipo 3
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros