Menu Search

Capuchón para tubos de tamaño estándar 28.5 mm 25.0 mm Natural PEBD

Los capuchones para tubos de tamaño estándar están diseñados para fijarse al diámetro externo de tubos y evitar la entrada de agentes extraños durante el almacenamiento y el transporte. Son fáciles y rápidos de montar y extraer usando equipo automatizado o a mano. Contienen nervios internos para lograr un ajuste seguro. Se fabrican en PEBD natural.
Referencia de Essentra:

20593100

Número de pieza del fabricante:

20593100

99 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
400 - 3999 0,119 €
4000 - 19999 0,085 €
20000 + 0,0765 €
Paquete estándar: 4000

Solicitar en múltiplos de 400

Precio total:

47,60 €

400 x 0,119 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 28.5 mm
H 25.0 mm
Con respiradero No
Color Natural
Material PEBD
Tipo 3
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros