Menu Search

Capuchón para tubos de tamaño estándar 120.0 mm 39.0 mm Natural PEBD

Los capuchones para tubos de tamaño estándar están diseñados para fijarse al diámetro externo de tubos y evitar la entrada de agentes extraños durante el almacenamiento y el transporte. Son fáciles y rápidos de montar y extraer usando equipo automatizado o a mano. Contienen nervios internos para lograr un ajuste seguro. Se fabrican en PEBD natural.
Referencia de Essentra:

20593575

Número de pieza del fabricante:

20593575

34 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
15 - 149 1,162 €
150 - 749 0,83 €
750 + 0,747 €
Paquete estándar: 150

Solicitar en múltiplos de 15

Precio total:

17,43 €

15 x 1,162 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 120.0 mm
H 39.0 mm
Con respiradero No
Color Natural
Material PEBD
Tipo 3
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros