Menu Search

Capuchón para tubos de tamaño estándar 138.0 mm 32.5 mm Natural PEBD

Los capuchones para tubos de tamaño estándar están diseñados para fijarse al diámetro externo de tubos y evitar la entrada de agentes extraños durante el almacenamiento y el transporte. Son fáciles y rápidos de montar y extraer usando equipo automatizado o a mano. Contienen nervios internos para lograr un ajuste seguro. Se fabrican en PEBD natural.
Referencia de Essentra:

20593643

Número de pieza del fabricante:

20593643

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 249 1,61 €
250 - 1249 1,15 €
1250 + 1,035 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

40,25 €

25 x 1,61 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 138.0 mm
H 32.5 mm
Con respiradero No
Color Natural
Material PEBD
Tipo 3
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros