Menu Search

Capuchón para tubos de tamaño estándar 400.0 mm 65.0 mm Natural PEBD

Los capuchones para tubos de tamaño estándar están diseñados para fijarse al diámetro externo de tubos y evitar la entrada de agentes extraños durante el almacenamiento y el transporte. Son fáciles y rápidos de montar y extraer usando equipo automatizado o a mano. Contienen nervios internos para lograr un ajuste seguro. Se fabrican en PEBD natural.
Referencia de Essentra:

20593957

Número de pieza del fabricante:

20593957

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 8,00 €
50 + 7,20 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

80,00 €

10 x 8,00 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 400.0 mm
H 65.0 mm
Con respiradero No
Color Natural
Material PEBD
Tipo 3
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros