Menu Search

Capuchón para tubos de tamaño estándar 457.2 mm 64.5 mm Negro PEBD

Los capuchones para tubos de tamaño estándar están diseñados para fijarse al diámetro externo de tubos y evitar la entrada de agentes extraños durante el almacenamiento y el transporte. Son fáciles y rápidos de montar y extraer usando equipo automatizado o a mano. Contienen nervios internos para lograr un ajuste seguro. Se fabrican en PEBD negro.
Referencia de Essentra:

20593995

Número de pieza del fabricante:

20593995

100 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 9,00 €
125 + 8,10 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

225,00 €

25 x 9,00 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 457.2 mm
H 64.5 mm
Con respiradero No
Color Negro
Material PEBD
Tipo 3
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros