Menu Search

Capuchón para tubos de tamaño estándar 1371.6 mm 200.0 mm Negro PEBD

Los capuchones para tubos de tamaño estándar están diseñados para fijarse al diámetro externo de tubos y evitar la entrada de agentes extraños durante el almacenamiento y el transporte. Son fáciles y rápidos de montar y extraer usando equipo automatizado o a mano. Contienen nervios internos para lograr un ajuste seguro. Se fabrican en PEBD negro.
Referencia de Essentra:

20594152

Número de pieza del fabricante:

20594152

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2 - 9 131,514 €
10 + 118,3626 €
Paquete estándar: 2

Solicitar en múltiplos de 2

Precio total:

263,03 €

2 x 131,514 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 1371.6 mm
H 200.0 mm
Con respiradero No
Color Negro
Material PEBD
Tipo 3
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros