Menu Search

Capuchón para tubos de tamaño estándar DN 180 50.5 mm Rojo PEBD

Los capuchones para tubos de tamaño estándar están diseñados para fijarse al diámetro externo de tubos y evitar la entrada de agentes extraños durante el almacenamiento y el transporte. Son fáciles y rápidos de montar y extraer usando equipo automatizado o a mano. Contienen nervios internos para lograr un ajuste seguro. Se fabrican en PEBD rojo.
Referencia de Essentra:

20594848

Número de pieza del fabricante:

20594848

16 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
8 - 79 2,52 €
80 - 399 1,80 €
400 + 1,62 €
Paquete estándar: 80

Solicitar en múltiplos de 8

Precio total:

20,16 €

8 x 2,52 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 183.6 mm
H 50.5 mm
Con respiradero
Color Rojo
Material PEBD
Tipo 5 - Expandible
Estándares DIN 180
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros