Menu Search

Capuchón para tubos de tamaño estándar DN 200 50.7 mm Rojo PEBD

Los capuchones para tubos de tamaño estándar están diseñados para fijarse al diámetro externo de tubos y evitar la entrada de agentes extraños durante el almacenamiento y el transporte. Son fáciles y rápidos de montar y extraer usando equipo automatizado o a mano. Contienen nervios internos para lograr un ajuste seguro. Se fabrican en PEBD rojo.
Referencia de Essentra:

20594855

Número de pieza del fabricante:

20594855

14 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
7 - 69 3,64 €
70 - 349 2,60 €
350 + 2,34 €
Paquete estándar: 70

Solicitar en múltiplos de 7

Precio total:

25,48 €

7 x 3,64 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
H 50.7 mm
Con respiradero
Color Rojo
Material PEBD
Tipo 5 - Expandible
Estándares DIN 200
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros