Menu Search

Capuchón para tubos de tamaño estándar 40.3 mm Rojo PEBD

Los capuchones para tubos de tamaño estándar están diseñados para fijarse al diámetro externo de tubos y evitar la entrada de agentes extraños durante el almacenamiento y el transporte. Son fáciles y rápidos de montar y extraer usando equipo automatizado o a mano. Contienen nervios internos para lograr un ajuste seguro. Se fabrican en PEBD rojo.
Referencia de Essentra:

20594862

Número de pieza del fabricante:

20594862

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 149 3,479 €
150 + 3,1311 €
Paquete estándar: 30

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

104,37 €

30 x 3,479 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
H 40.3 mm
Con respiradero
Color Rojo
Material PEBD
Tipo 5 - Expandible
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros