Menu Search

Capuchón para tubos de tamaño estándar 35.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Referencia de Essentra:

10371855

Número de pieza del fabricante:

34120

972 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,7788 €
1000 - 4999 0,3709 €
5000 + 0,3523 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

77,88 €

100 x 0,7788 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 35.0 mm
H 30.0 mm
Con respiradero No
Color Gris
Material PEBD
Tipo 3
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros