Menu Search

Capuchón para tubos de tamaño estándar 863.6 mm 170.0 mm Amarillo PEBD

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Referencia de Essentra:

10238806

Número de pieza del fabricante:

34240

8 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 129,06 €
5 + 122,60 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

129,06 €

1 x 129,06 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 863.6 mm
H 170.0 mm
Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) DN 850, ANSI 34
Con respiradero No
Color Amarillo
Material PEBD
Tipo 2
Estándares DIN 850, ANSI 34
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros