Menu Search

Capuchón para tubos de tamaño estándar 21.3 mm 20.0 mm Amarillo PEBD

Injection Moulded Cap designed to grip over the external diameter of end pipes. It prevents the ingress of dirt, debris or dust during storage and shipping. It has a vent hole in the cap to allow airflow, which helps minimise pressure build-up inside the pipe. Yellow made from LDPE material.
Referencia de Essentra:

10102473

Número de pieza del fabricante:

43558

38927 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 1999 0,1879 €
2000 - 9999 0,0895 €
10000 + 0,085 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

37,58 €

200 x 0,1879 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 21.3 mm
H 20.0 mm
Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) DN 15, ANSI 1/2
Con respiradero
Color Amarillo
Material PEBD
Tipo 2
Estándares DIN 15, ANSI 1/2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros