Menu Search

Capuchón para tubos de tamaño estándar 26.9 mm 25.0 mm Amarillo PEBD

Este capuchón para tubos protege los extremos de tuberías NPT roscadas y no roscadas. Diseñado para agarrar el diámetro exterior de la tubería al tiempo que evita que los materiales extraños entren en la tubería durante el almacenamiento o transporte.
Referencia de Essentra:

10102480

Número de pieza del fabricante:

43559

151 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 1499 0,3166 €
1500 - 7499 0,1507 €
7500 + 0,1432 €
Paquete estándar: 1500

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

47,49 €

150 x 0,3166 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 26.9 mm
H 25.0 mm
Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) DN 20, ANSI 3/4
Con respiradero
Color Amarillo
Material PEBD
Tipo 2
Estándares DIN 20, ANSI 3/4
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros