Menu Search

Capuchón para tubos de tamaño estándar 33.7 mm 30.0 mm Amarillo PEBD

Este capuchón para tubos protege los extremos de tuberías NPT roscadas y no roscadas. Diseñado para agarrar el diámetro exterior de la tubería al tiempo que evita que los materiales extraños entren en la tubería durante el almacenamiento o transporte.
Referencia de Essentra:

10102497

Número de pieza del fabricante:

43560

1180 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
80 - 799 0,2358 €
800 - 3999 0,1123 €
4000 + 0,1067 €
Paquete estándar: 800

Solicitar en múltiplos de 80

Precio total:

18,86 €

80 x 0,2358 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 33.7 mm
H 30.0 mm
Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) DN 25, ANSI 1
Con respiradero
Color Amarillo
Material PEBD
Tipo 2
Estándares DIN 25, ANSI 1
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros