Menu Search

Capuchón para tubos de tamaño estándar 355.6 mm 57.0 mm Amarillo PEBD

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 300 12”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Referencia de Essentra:

10102602

Número de pieza del fabricante:

43970

75 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 9,1856 €
125 + 8,7256 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

229,64 €

25 x 9,1856 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 355.6 mm
H 57.0 mm
Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) DN 350, ANSI 14
Con respiradero No
Color Amarillo
Material PEBD
Tipo 2
Estándares DIN 350, ANSI 14
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros