Menu Search

Capuchón para tubos de tamaño estándar 92.4 mm 32.0 mm Amarillo PEBD

Este capuchón para tubos protege los extremos de tuberías NPT roscadas y no roscadas. Diseñado para agarrar el diámetro exterior de la tubería al tiempo que evita que los materiales extraños entren en la tubería durante el almacenamiento o transporte.
Referencia de Essentra:

10103241

Número de pieza del fabricante:

462584

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 249 1,226 €
250 - 1249 0,5836 €
1250 + 0,5548 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

30,65 €

25 x 1,226 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 92.4 mm
H 32.0 mm
Con respiradero No
Color Amarillo
Material PEBD
Tipo 3
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros