Menu Search

Capuchón para tubos de tamaño estándar 88.9 mm 37.0 mm Gris PVC

Esta capuchón para tubos está fabricado en PVC gris y es ideal para los postes de señales de tráfico. El PVC flexible reduce el riesgo de agrietamiento, evitando la corrosión del poste y permite un fácil acoplamiento a medidas ajustadas.
Referencia de Essentra:

10103395

Número de pieza del fabricante:

462820

130 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 199 3,1665 €
200 - 999 1,508 €
1000 + 1,432 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

63,33 €

20 x 3,1665 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 88.9 mm
H 37.0 mm
Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) ANSI 3
Con respiradero No
Color Gris
Material PVC
Tipo 1
Estándares ANSI 3
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros