Menu Search

Capuchón para tubos de tamaño estándar 114.3 mm 42.0 mm Gris PVC

Esta capuchón para tubos está fabricado en PVC gris y es ideal para los postes de señales de tráfico. El PVC flexible reduce el riesgo de agrietamiento, evitando la corrosión del poste y permite un fácil acoplamiento a medidas ajustadas.
Referencia de Essentra:

10103401

Número de pieza del fabricante:

462821

75 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 4,27 €
125 - 624 2,0332 €
625 + 1,9316 €
Paquete estándar: 125

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

106,75 €

25 x 4,27 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 114.3 mm
H 42.0 mm
Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) ANSI 4
Con respiradero No
Color Gris
Material PVC
Tipo 1
Estándares ANSI 4
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros