Menu Search

Capuchones para ejes con chaveta

En stock

Las tapas de protección de los ejes de transmisión protegen los extremos de los ejes de transmisión expuestos del aceite y los productos químicos, durante el transporte y el almacenamiento. Son resistentes al desgarro y a la rotura.

  • Los capuchones para ejes con chaveta se usan para la protección y enmascaramiento de ejes con chaveta, así como de los cojinetes próximos, contra aceite y una variedad de productos químicos.
  • Aptos para DIN 748, IEC 600-72 e ISO 775 R.
Material: PEBD, PVC Color: Amarillo Código De La Serie: SR1079

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
40 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 d H Material completo Tipo Compra
2,1945 € - 2,3105 € 600 En stock
55.0 mm
130.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
5,852 € - 6,155 € 137 En stock
75.0 mm
140.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
0,3849 € - 0,4052 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
60.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
0,2599 € - 0,2887 € 150 En stock
42.0 mm
129.5 mm
Polietileno de baja densidad
1
0,446 € - 0,4696 € 16 En stock
60.0 mm
165.0 mm
Polietileno de baja densidad
1
0,1592 € - 0,1676 € 951 En stock
14.0 mm
34.3 mm
Polietileno de baja densidad
1
0,2278 € - 0,2399 € 4232 En stock
20.0 mm
59.8 mm
Polietileno de baja densidad
1
0,349 € - 0,3668 € 5 En stock
30.0 mm
94.2 mm
Polietileno de baja densidad
1
0,1667 € - 0,1755 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
34.5 mm
Polietileno de baja densidad
1
0,2353 € - 0,2474 € 1250 En stock
22.0 mm
59.0 mm
Polietileno de baja densidad
1
0,4703 € - 0,4953 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
94.5 mm
Polietileno de baja densidad
1
0,1444 € - 0,3191 € 9704 En stock
9.0 mm
25.0 mm
Polietileno de baja densidad
1
0,5465 € - 0,5748 € 296 En stock
35.0 mm
94.8 mm
Polietileno de baja densidad
1
0,2429 € - 0,2555 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
60.0 mm
Polietileno de baja densidad
1
0,1667 € - 0,1755 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
49.8 mm
Polietileno de baja densidad
1
0,2128 € - 0,4704 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
48.5 mm
Polietileno de baja densidad
1
0,296 € - 0,3121 € 19118 En stock
28.0 mm
70.0 mm
Polietileno de baja densidad
1
0,5758 € - 0,6061 € 13286 En stock
38.0 mm
92.5 mm
Polietileno de baja densidad
1
0,1519 € - 0,1598 € 5392 En stock
11.0 mm
28.4 mm
Polietileno de baja densidad
1
0,564 € - 1,246 € Solicite el plazo de entrega aquí
75.0 mm
163.2 mm
Polietileno de baja densidad
1
  • de 2
Capuchón para ejes con chaveta 55.0 mm (D) Amarillo PVC

10026830

Rango de precios
2,3105 € - 2,1945 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • H
    130.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
  • Tipo
    2
Capuchón para ejes con chaveta 75.0 mm (D) Amarillo PVC

10026878

Rango de precios
6,155 € - 5,852 €

Niveles de existencias
137 En stock
Atributos
  • H
    140.0 mm
  • d
    75.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
  • Tipo
    2
Capuchón para ejes con chaveta 16.0 mm (D) Amarillo PVC

10026694

Rango de precios
0,4052 € - 0,3849 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    60.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
  • Tipo
    2
Capuchón para ejes con chaveta 42.0 mm (D) Amarillo PEBD

10580417

Rango de precios
0,2887 € - 0,2599 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • H
    129.5 mm
  • d
    42.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Tipo
    1
Capuchón para ejes con chaveta 60.0 mm (D) Amarillo PEBD

10580356

Rango de precios
0,4696 € - 0,446 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • H
    165.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Tipo
    1
Capuchón para ejes con chaveta 14.0 mm (D) Amarillo

10538067

Rango de precios
0,1676 € - 0,1592 €

Niveles de existencias
951 En stock
Atributos
  • H
    34.3 mm
  • d
    14.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Tipo
    1
Capuchón para ejes con chaveta 20.0 mm (D) Amarillo PEBD

10538104

Rango de precios
0,2399 € - 0,2278 €

Niveles de existencias
4232 En stock
Atributos
  • H
    59.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Tipo
    1
Capuchón para ejes con chaveta 30.0 mm (D) Amarillo PEBD

10538142

Rango de precios
0,3668 € - 0,349 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • H
    94.2 mm
  • d
    30.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Tipo
    1
Capuchón para ejes con chaveta 15.0 mm (D) Amarillo PEBD

10538074

Rango de precios
0,1755 € - 0,1667 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    34.5 mm
  • d
    15.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Tipo
    1
Capuchón para ejes con chaveta 22.0 mm (D) Amarillo PEBD

10538111

Rango de precios
0,2474 € - 0,2353 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • H
    59.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Tipo
    1
Capuchón para ejes con chaveta 32.0 mm (D) Amarillo PEBD

10538159

Rango de precios
0,4953 € - 0,4703 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    94.5 mm
  • d
    32.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Tipo
    1
Capuchón para ejes con chaveta 9.0 mm (D) Amarillo

10538043

Rango de precios
0,3191 € - 0,1444 €

Niveles de existencias
9704 En stock
Atributos
  • H
    25.0 mm
  • d
    9.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Tipo
    1
Capuchón para ejes con chaveta 35.0 mm (D) Amarillo PEBD

10538166

Rango de precios
0,5748 € - 0,5465 €

Niveles de existencias
296 En stock
Atributos
  • H
    94.8 mm
  • d
    35.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Tipo
    1
Capuchón para ejes con chaveta 24.0 mm (D) Amarillo PEBD

10538128

Rango de precios
0,2555 € - 0,2429 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    60.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Tipo
    1
Capuchón para ejes con chaveta 16.0 mm (D) Amarillo PEBD

10538081

Rango de precios
0,1755 € - 0,1667 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    49.8 mm
  • d
    16.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Tipo
    1
Capuchón para ejes con chaveta 19.0 mm (D) Amarillo PEBD

10538098

Rango de precios
0,4704 € - 0,2128 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    48.5 mm
  • d
    19.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Tipo
    1
Capuchón para ejes con chaveta 28.0 mm (D) Amarillo PEBD

10538135

Rango de precios
0,3121 € - 0,296 €

Niveles de existencias
19118 En stock
Atributos
  • H
    70.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Tipo
    1
Capuchón para ejes con chaveta 38.0 mm (D) Amarillo PEBD

10538173

Rango de precios
0,6061 € - 0,5758 €

Niveles de existencias
13286 En stock
Atributos
  • H
    92.5 mm
  • d
    38.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Tipo
    1
Capuchón para ejes con chaveta 11.0 mm (D) Amarillo PEBD

10538050

Rango de precios
0,1598 € - 0,1519 €

Niveles de existencias
5392 En stock
Atributos
  • H
    28.4 mm
  • d
    11.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Tipo
    1
Capuchón para ejes con chaveta 75.0 mm (D) Amarillo PEBD

10580394

Rango de precios
1,246 € - 0,564 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    163.2 mm
  • d
    75.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Tipo
    1