Los tapones para tubos protegen los tubos roscados y no roscados, las varillas y otros dispositivos cilÃndricos contra el desplazamiento involuntario. Se utiliza mejor como cubierta protectora y para enmascarar zonas durante la pintura en aplicaciones exteriores.Protecciones ideales para tubos roscados o no roscados, tuberías y varillas.La versión corta para cierres de uso general y la versión larga tienen una profundidad extra y un borde redondeado que garantizan un ajuste ceñido.No se encogen cuando se calientan durante el proceso de aplicación. Material: PVC, PEBD Color: Rojo Código De La Serie: SR1610, SR1620
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | h | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0937 € - 0,2071 € | 6500 En stock |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 0,3391 € - 0,7497 € | 8040 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
| 0,8533 € - 1,8866 € | 111 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
||
| 0,2585 € - 0,5715 € | 1982 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,4322 € - 0,9556 € | 960 En stock |
2.614 in
66.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 0,4462 € - 0,9864 € | 1600 En stock |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 0,1653 € - 0,3656 € | 400 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
| 0,9981 € - 2,2065 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 0,5476 € - 1,2106 € | 4680 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 0,4448 € - 0,9832 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,3377 € - 0,7466 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 23760 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
|||
| 0,4072 € - 0,9001 € | 8750 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,4753 € - 1,0508 € | 16393 En stock |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 10071434 | 0,392 € - 0,8665 € | 60 En stock |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
| 0,1863 € - 0,4116 € | 1285 En stock |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,0771 € - 0,1705 € | 2000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0696 € - 0,1539 € | 2500 En stock |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,4628 € - 1,0233 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 0,2237 € - 0,4947 € | 4255 En stock |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar