Menu Search

Capuchón para extremos redondos 25.0 mm 37.0 mm PEBD Rojo

El capuchón rojo de PEBD de ajuste a presión se puede utilizar en una variedad de aplicaciones de tubos o tuberías. El tapón se puede utilizar para la protección o para enmascarar zonas durante un proceso de pintura. Esta versión corta es ideal para cubrir el extremo de los tubos.
Referencia de Essentra:

10085356

Número de pieza del fabricante:

12549

1197 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,3457 €
1000 - 4999 0,1646 €
5000 + 0,1563 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

34,57 €

100 x 0,3457 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros